Danfoss logo
 OP-HGZC1350UWE300R

Optyma™, OP-HGZC1350UWE300R

114N3651

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaIndoor
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]1499.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)16.32 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Isti proizvod114N6352
Klasifikacija za curenje460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC1350UWE300R MTZ160-4VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)25.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC30.7 A
Model numberOP-HGZC1350UWE300R
Napajanje kompresora [V]460/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]460/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]460 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]460 V
Napon, 60 Hz [V]460 V
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]460 V
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]24.0 L
OdobrenjeUL listed
Odobrenje za sakupljačASME
OpisOP-HGZC1350UWE300R
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]688 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]550 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]559 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]13400 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
RLA23.0 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]871.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveR
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]2.00 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupna visina [mm]874.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]559.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
VerzijaWE
Vrsta kondenzatoraP3
Vrsta proizvodaOptyma™ WE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina207 Kilogram
Neto težina187 Kilogram
Volumen1139.265 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428571340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm