Danfoss logo
 OP-HGZC1350UWJ300Q

Optyma™, OP-HGZC1350UWJ300Q

114N3636

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaIndoor
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ160-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]200 V
Duljina [mm]1499.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)16.32 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC1350UWJ300Q MTZ160-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)25.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC59.8 A
Model numberOP-HGZC1350UWJ300Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 60 Hz [V]230 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]24.0 L
OdobrenjeUL listed
Odobrenje za sakupljačASME
OpisOP-HGZC1350UWJ300Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]688 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]550 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]559 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]13400 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
RLA44.8 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]871.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]4.40 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupna visina [mm]874.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]559.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VerzijaWJ
Vrsta kondenzatoraP3
Vrsta proizvodaOptyma™ WJ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina225.5 Kilogram
Neto težina219.54 Kilogram
Volumen1139.265 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428802598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm