Optyma™, OP-HGZC0500UWE300Q
114N3620
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3620
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| AWEF prikazan | Yes |
| AWEF primjena | Indoor |
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ064-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Duljina [mm] | 1199.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.87 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0500UWE300Q MTZ64-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.82 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 26.6 A |
| Model number | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Napajanje kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon, 60 Hz [V] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Obujam sakupljača [l] | 10.0 L |
| Odobrenje | UL listed |
| Odobrenje za sakupljač | UL |
| Opis | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Pokrov / mreža ventilatora | Grill |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 19.8 A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 800.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ukupna visina [mm] | 671.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | WE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control |
| Verzija | WE |
| Vrsta kondenzatora | L3 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ WE |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 147 Kilogram |
| Neto težina | 131.36 Kilogram |
| Volumen | 644.16 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |