Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300N

Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300N

114N3614

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaIndoor
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
Duljina [mm]706.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC29.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon, 60 Hz [V]230 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]4.2 L
OdobrenjeUL listed
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-HCZC0300UWJ300N
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2800 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
RLA21.8 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]500.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.97 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupna visina [mm]445.0 mm
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VerzijaWJ
Vrsta kondenzatoraE5
Vrsta proizvodaOptyma™ WJ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina81 Kilogram
Neto težina65 Kilogram
Volumen260.64 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428586290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm