Danfoss logo
 OP-HRX076D40Q

Optyma™, OP-HRX076D40Q

114N3388

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMLZ076-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]200 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Klasifikacija za curenje230 V
Material DescriptionOP-HRU076D40Q MLZ076T2LC9A
Model numberOP-HRX076D40Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]14.0 L
OpisOP-HRX076D40Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]600 W
PrimjeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]550 mm
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]4.40 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
VerzijaD40
Vrsta kondenzatoraQ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D40
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina286 Kilogram
Neto težina270 Kilogram
Volumen1172.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428874397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm