Optyma™, OP-HNX030D40N
114N3374
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™
114N3374
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ030-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| Material Description | OP-HNU030D40N MLZ030T1LC9A |
| Model number | OP-HNX030D40N |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-HNX030D40N |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 457 mm |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Verzija | D40 |
| Vrsta kondenzatora | J8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ D40 |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 138 Kilogram |
| Neto težina | 123 Kilogram |
| Volumen | 348.305 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |