Danfoss logo
 OP-LJH136D40Q

Optyma™, OP-LJH136D40Q

114N3357

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ136-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]200 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH136D40Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OpisOP-LJH136D40Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]3.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaLow Back Pressure
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerzijaD40
Vrsta kondenzatoraJ8
Vrsta proizvodaOptyma™ D40
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina136 Kilogram
Neto težina121 Kilogram
Volumen348.305 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428874083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm