Optyma™, OP-HGZ100D32Q
114N3318
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3318
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ100-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.34 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.38 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-HGZ100D32Q MTZ100-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 15.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ100D32Q |
| Napajanje kompresora [V] | 230/3/60 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 14.0 L |
| Opis | OP-HGZ100D32Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 457 mm |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | D32 : Out of portfolio |
| Verzija | D32 |
| Vrsta kondenzatora | N8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ D32 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 165 Kilogram |
| Neto težina | 147 Kilogram |
| Volumen | 686.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |