Danfoss logo
OP-HCGC0050RC0063B

Optyma™, OP-HCGC0050RC0063B

114N2381

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.94 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Klasifikacija za curenje115 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0050RC0063B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0050RC0063B
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napon, 60 Hz [V]95 V
Napon, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Naziv proizvodaBare unit
Karakteristike
Vrijednost
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]95 V
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]1.1 L
OdobrenjeUL Recognized
OpisOP-HCGC0050RC0063B
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]60 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]16 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Rashladno sredstvoR134a
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveB
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.74 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
VersionDescriptionC : Customized version
VerzijaC
Vrsta kondenzatoraBM72
Vrsta proizvodaOptyma™ C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina33.5 Kilogram
Neto težina28.5 Kilogram
Volumen48.489 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428424240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm