Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0120RWA000N​

114N2203

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Br. faza (kompresor)1
Broj ventilatora2
Brzina vrtnje pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Compressor modelNST30NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0120RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0120RWA000N​
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]208 V
ObiteljOptyma™
OdobrenjeUR
Karakteristike
Vrijednost
OpisLGNM0120RWA000N​
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]60 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]250 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]1700 m³/h
Rashladno sredstvoR290
regulacija protokaFixed speed
RLA6.6 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.40 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]250.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1/2 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VerzijaWA
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]253 V
Vrsta kondenzatoraE2
Vrsta proizvodaOptyma™ WA
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina36.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm