Optyma™, OP-LCNC0075RDF600B
114N2104
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2104
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NPT16LR |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 95 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 115 V |
| Količina pakiranja | 18 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC0075RDF600B |
| Napajanje kompresora [V] | 115/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Odobrenje | UL Recognized |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | OP-LCNC0075RDF600B |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 26 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 9 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/4 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 200 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 540 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 5.6 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | B |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.58 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Usisni spoj, promjer [mm] | 7.94 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 200.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | DF : Plastic baseplate |
| Verzija | DF |
| Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 135 V |
| Vrsta kondenzatora | BM69 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ DF |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 24.573 Kilogram |
| Neto težina | 21.368 Kilogram |
| Volumen | 32.384 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |