Danfoss logo
 OP-MCNC0050RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0050RWA000B

114N2091

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ventilatora1
Compressor modelNLY12NRb
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]95 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Isti proizvod114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
Klasifikacija za curenje115 V
Količina pakiranja18
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA000B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA000B
Napajanje kompresora [V]115/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Napon, 60 Hz [V] [maks.]115 V
Naziv proizvodaBare unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]115 V
ObiteljOptyma™
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeUL Recognized
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-MCNC0050RWA000B
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]30 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]30 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]7/64 in
PrimjeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]254 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Rashladno sredstvoR290
regulacija protokaFixed speed
RLA5.5 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveB
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.70 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Usisni spoj, promjer [mm]7.94 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/16 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Visoka vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]135 V
Vrsta kondenzatoraBM72
Vrsta proizvodaOptyma™ WA
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina31.319 Kilogram
Neto težina22.035 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm