Optyma™, OP-MCGA0050RF6000B
114N1221
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N1221
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.89 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Klasifikacija za curenje | 115 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGA0050RF6000B SC18G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGA0050RF6000B |
| Napajanje kompresora [V] | 115/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napon, 60 Hz [V] | 95 V |
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V] | 95 V |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | UL Recognized |
| Opis | OP-MCGA0050RF6000B |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 36 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 9 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134a |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | B |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230.000 mm |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Verzija | C |
| Vrsta kondenzatora | BM71 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ WA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 28.73 Kilogram |
| Neto težina | 23.7 Kilogram |
| Volumen | 37.722 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |