Danfoss logo
SC12_12GXT2

Optyma™, SC12/12GXT2

114G6380

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelSC12/12G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]230 V
Duljina [mm]610.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.25 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]14 W
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12GXT2
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]230 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]1.7 L
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisSC12/12GXT2
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraCowl
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]23 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]62 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]300 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR513A
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]442.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.48 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.42 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]350.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VerzijaT2
Vrsta kondenzatoraBG_6
Vrsta proizvodaOptyma™ T2
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina47 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen147.518 Liter
EAN/UPC5702428569705