Optyma™, SC12/12CLXT2
114F5062
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114F5062
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | SC12/12CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Duljina [mm] | 523.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Isti proizvod | 114F5052114H7336114H7736 |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12/12CLXT2 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Odobrenje | UL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | SC12/12CLXT2 |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 53 W |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R404AR507A |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra konfiguracije | Tandem |
| Širina [mm] | 655.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna visina [mm] | 295.0 mm |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Verzija | T2 |
| Vrsta kondenzatora | BG_5_2 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ T2 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 55.2 Kilogram |
| Neto težina | 55.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 166.212 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566346 |