Optyma™, SC12CNXN0
114F4501
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F4501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | SC12CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Duljina [mm] | 494.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC12CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12CNXN0 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | SC12CNXN0 |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 55 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 53 W |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 331.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna visina [mm] | 296.0 mm |
| Upotreba segmenta | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Verzija | N0 |
| Vrsta kondenzatora | BG_4/5 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ N0 |
| Završno brtvljenje | Reciprocating |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.613 Kilogram |
| Neto težina | 21.613 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566377 |