Danfoss logo
NL7CNXN0

Optyma™, NL7CNKN0

114F2505

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNL7CN
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]432.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL7CNKN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL7CNKN0
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OpisNL7CNKN0
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]27 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]24 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Rashladno sredstvoR290
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]304.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.19 A
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.17 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]226.0 mm
Upotreba segmentaLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaN0
Vrsta kondenzatoraBG_2
Vrsta proizvodaOptyma™ N0
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.603 Kilogram
Neto težina16.603 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen53.384 Liter
EAN/UPC5702428566414