Danfoss logo
OP-MCNC016NPA11G

Optyma™, OP-MCNC020NXA11G

114F1628

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelNX21TBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC020NXA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC020NXA11G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
OdobrenjeCEEAC
Karakteristike
Vrijednost
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MCNC020NXA11G
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]29 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]300 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]1132 m³/h
Rashladno sredstvoR290
RLA4 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.13 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VerzijaA11
Vrsta kondenzatoraBG_6
Vrsta proizvodaOptyma™ A11

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina50.6 Kilogram
Neto težina44 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen150.144 Liter
EAN/UPC5702428566445