Optyma™, OP-MCNC016NPA10G
114F1624
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1624
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | NPT16RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 253 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC016NPA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC016NPA10G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 207 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 0.3 L |
| Odobrenje | CEEAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-MCNC016NPA10G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Pokrov / mreža ventilatora | Grill |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 29 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 300 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| RLA | 3.9 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.13 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 300.000 mm |
| VersionDescription | A10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting |
| Verzija | A10 |
| Vrsta kondenzatora | BG_6 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ A10 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48.3 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
| Volumen | 154.836 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566483 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |