Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

Optyma™, OP-MCNC014NPA11G

114F1419

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelNPT14RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC014NPA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.90 A
Model numberOP-MCNC014NPA11G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MCNC014NPA11G
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]13 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]254 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Rashladno sredstvoR290
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.18 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VerzijaA11
Vrsta kondenzatoraBG_4/5
Vrsta proizvodaOptyma™ A11

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Volumen75.52 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428566636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm