Danfoss logo
OP-LCNC034NSA10G

Optyma™, OP-LCNC034NSA10G

114F0621

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelNS34FB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC034NSA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC034NSA10G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]0.3 L
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-LCNC034NSA10G
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]29 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]300 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]1132 m³/h
Rashladno sredstvoR290
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.13 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
VerzijaA10
Vrsta kondenzatoraBG_6
Vrsta proizvodaOptyma™ A10

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Volumen145.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428566834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm