Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2648

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]207 V
Duljina [mm]610 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Isti proizvod114E2646114E2647
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]14 W
Klasifikacija za curenje253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Napon, 50 Hz [V]207 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]1.1 L
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-SC21CLXT0
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]29 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]300 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]1150 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR507A
RLA4 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product nameOPTYMA N0 N2 T0 T2
Širina [mm]445.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.18 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupna visina [mm]347.0 mm
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VerzijaT0
Vrsta kondenzatoraBG_6
Vrsta proizvodaOptyma™ T0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina26.45 Kilogram
Neto težina23 Kilogram
Volumen94.465 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428570206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm