Optyma™, OP-SC12/12CPXT2
114E2641
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2641
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor model | SC12/12CP |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Duljina [mm] | 613.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Isti proizvod | 114E2642 |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 14 W |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC12/12CPXT2 |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Obitelj | Optyma™ |
| Obujam sakupljača [l] | 1.7 L |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje za sakupljač | CEEAC |
| Opis | OP-SC12/12CPXT2 |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | Cowl |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 23 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/16 in |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 300 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR452A |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| RLA | 6.2 A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 430.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna visina [mm] | 347.0 mm |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 300.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Verzija | T2 |
| Vrsta kondenzatora | BG_7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ T2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 56 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 283.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570268 |