Danfoss logo
 Twin compressors drawing

Optyma™, SC15/15MFXT2

114E2627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelSC15/15G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]230 V
Duljina [mm]613.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]14 W
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15/15MFXT2
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]230 V
Naziv proizvodaBare unit
ObiteljOptyma™
Obujam sakupljača [l]1.7 L
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisSC15/15MFXT2
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraCowl
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]23 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]5/16 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]300 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR513A
regulacija protokaFixed speed
RLA6.2 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]445.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.48 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]347.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]1/2 in
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VerzijaT2
Vrsta kondenzatoraBG_7
Vrsta proizvodaOptyma™ T2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina48.5 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen152.49 Liter
EAN/UPC5702428570367