Optyma™ Slim, HRJM1000UWG000Q
114N6120
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N6120
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MLZ076T2C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 12.35 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HRJM1000UWG000Q MLZ076T2C |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 20.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | HRJM1000UWG000Q |
| Napajanje kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 277 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim |
| Obujam sakupljača [l] | 14.0 L |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | HRJM1000UWG000Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | Grill |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 800 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 5/8 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 550 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 550.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Vrsta kondenzatora | Q8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim WG |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 288 Kilogram |
| Neto težina | 244.8 Kilogram |
| Volumen | 1240.962 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |