Danfoss logo
 HNJM0200UWG000N&Q - HNJM0250UWG000N&Q - HNJM0300UWG000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0300UWG000N

114N6106

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ021T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.44 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Klasifikacija za curenje220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0300UWG000N MLZ021T1C
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.83 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNJM0300UWG000N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim
Karakteristike
Vrijednost
Obujam sakupljača [l]6.0 L
OpisHNJM0300UWG000N
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraGrill
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]430 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.80 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Vrsta kondenzatoraG8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WG
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina119 Kilogram
Neto težina101.15 Kilogram
Volumen295.433 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255121923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm