Danfoss logo
OP-LNYM0400UWL000Q - OP-LNYM0500UWL000Q - OP-LNYM0600UWL000Q

Optyma™ Slim, OP-LNYM0600UWL000Q

114N3596

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj ventilatora1
Compressor modelLLZ018T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-LNYM0600UWL000Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]220/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaPackage unit
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™ Slim
OdobrenjeUL listed
OpisOP-LNYM0600UWL000Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]430 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]430 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Rashladno sredstvoR448AR449AR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]2.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWL : ??
VerzijaWL
Vrsta kondenzatoraJ8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina136 Kilogram
Neto težina125 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm