Optyma™ Slim, OP-HNXM0400UWK000Q
114N3586
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3586
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ030T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.53 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0400UWK000QMLZ030T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HNXM0400UWK000Q |
| Napajanje kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-HNXM0400UWK000Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Verzija | WK |
| Vrsta kondenzatora | J8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim WK |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 136 Kilogram |
| Neto težina | 123 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 366.889 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |