Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0600UWG000R

114N3519

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaOutdoor
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.05 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Klasifikacija za curenje460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-HRXM0600UWG000R
Napajanje kompresora [V]460/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]460/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]480 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]440 V
Napon, 60 Hz [V]440 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 60 Hz [V]440 V
Karakteristike
Vrijednost
ObiteljOptyma™ Slim
Obujam sakupljača [l]10.0 L
OdobrenjeUL listed
Odobrenje za sakupljačUL
OpisOP-HRXM0600UWG000R
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]311 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]373 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]145 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
regulacija protokaFixed speed
RLA9.6 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveR
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.50 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]457.000 mm
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VerzijaWG
Vrsta kondenzatoraN8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina185 Kilogram
Neto težina167 Kilogram
Volumen743.522 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424056322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm