Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

Optyma™ Slim, LJHM0150UWH000N

114N3508

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaOutdoor
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material Description(NEW) OP-LJHM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0150UWH000N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 60 Hz [V]208 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon, 60 Hz [V] [maks.]252 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim
OdobrenjeUL listed
OpisOP-LJHM0150UWH000N
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]350 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.00 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]350.000 mm
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VerzijaWH
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WH
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina94 Kilogram
Neto težina78 Kilogram
Volumen197.426 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428657594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm