Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWG000Q
114N3501
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| AWEF prikazan | Yes |
| AWEF primjena | Outdoor |
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MLZ058T2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.35 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0750UWG000Q MLZ058T2LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 17.15 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HRXM0750UWG000Q |
| Napajanje kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 60 Hz [V] | 208 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 252 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim |
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-HRXM0750UWG000Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 600 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 600 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 2.80 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 600.000 mm |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Verzija | WG |
| Vrsta kondenzatora | Q8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim WG |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 288 Kilogram |
| Neto težina | 270 Kilogram |
| Volumen | 1240.962 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508896 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |