Optyma™ Slim, HNXM0250UWG000N
114N3489
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3489
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| AWEF prikazan | Yes |
| AWEF primjena | Outdoor |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ019T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Faze kompresora | 1 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.47 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0250UWG000N MLZ019T1LP9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNXM0250UWG000N |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon, 60 Hz [V] | 208 V |
| Napon, 60 Hz [V] [maks.] | 252 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim |
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-HNXM0250UWG000N |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 450 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Verzija | WG |
| Vrsta kondenzatora | G8 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim WG |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 119 Kilogram |
| Neto težina | 103 Kilogram |
| Volumen | 295.433 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |