Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HNXM0200UWG000N

114N3487

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaOutdoor
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ015T1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.71 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0200UWG000N MLZ015T1LT9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.39 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0200UWG000N
Napajanje kompresora [V]230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon, 60 Hz [V]208 V
Napon, 60 Hz [V] [maks.]252 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim
OdobrenjeUL listed
OpisOP-HNXM0200UWG000N
Platforma za brzinuFixed-speed
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]450 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.97 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VerzijaWG
Vrsta kondenzatoraG8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WG
Završno brtvljenjeScroll

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina119 Kilogram
Neto težina103 Kilogram
Volumen295.433 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428509039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm