Danfoss logo
 OP-HJXM0150UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HJZM0150UWG000Q

114N3486

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
AWEF prikazanYes
AWEF primjenaOutdoor
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ018-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJZM0150UWG000Q
Napajanje kompresora [V]230/3/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 60 Hz [V]208 V
Karakteristike
Vrijednost
Napon, 60 Hz [V] [maks.]252 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim
OdobrenjeUL listed
OpisOP-HJXM0150UWG000Q
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]240 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]350 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveQ
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]1.00 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]350.000 mm
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VerzijaWG
Vrsta kondenzatoraD8
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim WG
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina92 Kilogram
Neto težina78 Kilogram
Volumen192.955 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428509046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm