Optyma™ Slim Pack, LPUS018D20Q
115F0684
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0684
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | LLZ018-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.68 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LPUS018D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LPUS018D20Q |
| Napajanje kompresora [V] | 220/3/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim Pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | LPUS018D20Q |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 130 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 260 W |
| Primjene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R404AR448AR449AR452A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | Q |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Low Back Pressure |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
| Vrsta kondenzatora | C4 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 132 Kilogram |
| Neto težina | 122 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |