Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20N
115F0666
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60
115F0666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ021-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Klasifikacija za curenje | 230 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS021D20N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.77 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.80 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPUS021D20N |
| Napajanje kompresora [V] | 220/1/60 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim Pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | HPUS021D20N |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 130 W |
| Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W] | 130 W |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | N |
| Struja ventilatorapri 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
| Vrsta kondenzatora | C3 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Završno brtvljenje | Scroll |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 85 Kilogram |
| Neto težina | 75 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |