Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP022D20N

115F0603

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ22-1VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]208 V
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.43 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Klasifikacija za curenje230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP022D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHPZP022D20N
Napajanje kompresora [V]220/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Karakteristike
Vrijednost
OpisHPZP022D20N
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]130 W
Potrošnja energije ventilatorapri 60 Hz [W]130 W
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR448AR449AR452AR513A
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveN
Struja ventilatorapri 60 Hz [A]0.96 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20
Vrsta kondenzatoraC3
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack D20
Završno brtvljenjeReciprocating

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina67 Kilogram
Neto težina57 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm