Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM099MLW05E

114X7315

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor Low pressure volume (L)3.50 L
Compressor modelMLZ045T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]464.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)3.7 to 7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]72 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM099MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM099MLW05E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napon, 50 Hz [V]380 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]6.2 L
OdobrenjeCE
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisOP-MSIM099MLW05E
Pokrov / mreža ventilatoraB3
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]140 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]560 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]68 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]48 dBA
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Širina [mm]1105.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.60 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]825.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora1.62 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]560.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerzijaW05
Volume (L)0.107 L
Vrijednost SEC - prosječna klima440 V
Vrsta kondenzatoraG7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeScroll
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]79 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina96 Kilogram
Neto težina76 Kilogram
Volumen422.994 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424592424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm