Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM016DPW09G

114X7296

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelDPT16LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
Duljina [mm]364.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]25 W
Klasifikacija za curenje255 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LSVM016DPW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSVM016DPW09G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]255 V
Napon, 50 Hz [V]187 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]1.3 L
OdobrenjeCE
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisOP-LSVM016DPW09G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraB1
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452AR454CR455A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]32 dBA
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
RLA23.6 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Širina [mm]910.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.32 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.39 L
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerzijaW09
Volume (L)0.035 L
Vrsta kondenzatoraA7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina68 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Volumen318.042 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424586546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm