Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM015SCW09G

114X7292

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™ Slim Pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelSC15G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
Duljina [mm]364.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]25 W
Klasifikacija za curenje255 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSSM015SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.88 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM015SCW09G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]255 V
Napon, 50 Hz [V]187 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]1.3 L
OdobrenjeCE
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisOP-MSSM015SCW09G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraB1
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]31 dBA
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
RLA14.8 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Širina [mm]910.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.32 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.39 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VerzijaW09
Volume (L)0.058 L
Vrsta kondenzatoraA7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina68 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Volumen175.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424586430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm