Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM057MLW09G
114X7281
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7281
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ026T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Duljina [mm] | 464.0 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 68 W |
| Klasifikacija za curenje | 255 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM057MLW09G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.87 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 26 A |
| Min fuse rating [A] | 32 A |
| Model number | OP-MSIM057MLW09G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 187 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim Pack |
| Obujam sakupljača [l] | 3.4 L |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje za sakupljač | CEEAC |
| Opis | OP-MSIM057MLW09G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokrov / mreža ventilatora | B2 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 110 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 450 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Receiver type | Vertical |
| regulacija protoka | Fixed speed |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W09 |
| Širina [mm] | 1079.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Ukupna visina [mm] | 690.0 mm |
| Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.58 L |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Verzija | W09 |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Vrsta kondenzatora | D7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Vrsta spoja | Solder |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 109 Kilogram |
| Neto težina | 87 Kilogram |
| Volumen | 552.636 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |