Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM034MLW09G

114X7275

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]187 V
Duljina [mm]464.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]68 W
Klasifikacija za curenje255 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM034MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM034MLW09G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]255 V
Napon, 50 Hz [V]187 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]3.4 L
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Odobrenje za sakupljačCEEAC
OpisOP-MSIM034MLW09G
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraB2
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Receiver typeVertical
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Širina [mm]1079.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.47 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]690.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/4 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerzijaW09
Volume (L)0.097 L
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta spojaSolder

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina99 Kilogram
Neto težina87 Kilogram
Volumen552.636 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424586300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm