Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW10G

114X7163

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]464.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]135 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE034MLW10G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Model numberOP-MPVE034MLW10G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]3.4 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MPVE034MLW10G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraB2
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]244 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]58 dBA
RLA12.2 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIP dossier product nameOPTYMA W10
Širina [mm]1106.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]695.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]457.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/4 in
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
VerzijaW10
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W10
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeScroll
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]69 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina91 Kilogram
Neto težina73 Kilogram
Volumen552.636 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428561365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm