Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM044MLW05E

114X7162

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ019T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]464.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]68 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSXM044MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.6 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSXM044MLW05E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]380 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]3.4 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MSXM044MLW05E
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Pokrov / mreža ventilatoraB2
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]110 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]450 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]61 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]41 dBA
RLA6.1 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
Širina [mm]1079.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.47 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Ukupna visina [mm]690.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/4 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerzijaW05
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeScroll
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]72 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina84 Kilogram
Neto težina70 Kilogram
Volumen537.84 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428561372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm