Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM014DPW05G

114X7110

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelDPT14RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]364.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]25 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSYM014MPW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)1.33 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSBM014DPW05G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]1.3 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MSBM014DPW05G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraB1
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR448AR449AR452A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]53 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]33 dBA
regulacija protokaFixed speed
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]910.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.32 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.39 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerzijaW05
Vrsta kondenzatoraA7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]64 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina48 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen309.672 Liter
EAN/UPC5702428561891