Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G

114X7099

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™ Slim Pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelSC12G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]230 V
Duljina [mm]364.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]25 W
Klasifikacija za curenje254 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSGM012SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.17 A
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSGM012SCW05G
Napajanje kompresora [V]230/1/50 230/1/60
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]254 V
Napon, 50 Hz [V]230 V
Napon, 60 Hz [V]198 V
Napon, 60 Hz [V] [maks.]254 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]1.3 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MSGM012SCW05G
Karakteristike
Vrijednost
Platforma za brzinuFixed-speed
Područje primjene WEEE-aYes
Pokrov / mreža ventilatoraH1
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]3/8 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]51 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]31 dBA
RLA12.4 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]910.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.24 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.39 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VerzijaW05
Vrsta kondenzatoraA7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]62 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina59.58 Kilogram
Neto težina52 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen309.672 Liter
EAN/UPC5702428561990