Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM010SCW05G

114X7077

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Optyma™ Slim Pack

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE odobrenjeYes
Compressor modelSC10MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V]220 V
Duljina [mm]364.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]25 W
Klasifikacija za curenje240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSHM010SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.8 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSHM010SCW05G
Napajanje kompresora [V]230/1/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]220 V
Naziv proizvodaPackage unit
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]1.3 L
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje za sakupljačCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisOP-MSHM010SCW05G
Platforma za brzinuFixed-speed
Pokrov / mreža ventilatoraB1
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]60 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/4 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]365 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR507A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]31 dBA
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f2e4058d-d94a-4604-93f2-c96fdf79d184
SCIP dossier product nameOP-MSHM010SCW05G
Širina [mm]910.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveG
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]0.32 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Ukupna visina [mm]530.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.39 L
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]365.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]3/8 in
VerzijaW05
Vrsta kondenzatoraA7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W05
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]62 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina66 Kilogram
Neto težina52 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen310.922 Liter
EAN/UPC5702428562218