Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE068NTW04E

114X7056

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ068-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]464 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]135 W
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE068NTW04E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Model numberOP-LPQE068NTW04E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]380 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]3.4 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-LPQE068NTW04E
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraB2
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]244 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneLBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]457 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Rashladno sredstvoR404AR452AR507A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]60 dBA
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)]60 dBA
RLA25 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier product nameOPTYMA W04
Širina [mm]1106.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.10 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Ukupna visina [mm]695.0 mm
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora0.58 L
Upotreba segmentaLow Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]457.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]5/8 in
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
VerzijaW04
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraD7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W04
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeReciprocating
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]71 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina83 Kilogram
Neto težina65 Kilogram
Volumen348.014 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428562409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm