Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW04G
114X7042
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrijednost za raspon napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Duljina [mm] | 464 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W] | 370 W |
| Klasifikacija za curenje | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MPVE068MLW04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 32 A |
| Model number | OP-MPVE068MLW04G |
| Napajanje kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Package unit |
| Obitelj | Optyma™ Slim Pack |
| Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
| Odobrenje za sakupljač | CE |
| Opis | OP-MPVE068MLW04G |
| Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pokrov / mreža ventilatora | B3 |
| Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W] | 342 W |
| Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
| Primjene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Promjer ventilatora [mm] | 600 mm |
| Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 59 dBA |
| RLA | 60 A |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W04 |
| Širina [mm] | 1106.00 mm |
| Skupina proizvoda | Condensing Units |
| Standard za električne sustave | G |
| Struja ventilatorapri 50 Hz [A] | 1.51 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Ukupna visina [mm] | 830.0 mm |
| Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 L |
| Upotreba segmenta | Medium Back Pressure |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 600.000 mm |
| Veličina usisnog priključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Verzija | W04 |
| Vrsta kondenzatora | G7 |
| Vrsta proizvoda | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Vrsta spoja | Solder |
| Završno brtvljenje | Scroll |
| Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 117 Kilogram |
| Neto težina | 99 Kilogram |
| Volumen | 422.994 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |