Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW02E

114X7020

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ030T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]464.0 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.80 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Izlazna snaga ventilatorapri 50 Hz [W]370 W
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE068MLW02E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.35 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.38 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13 A
Model numberOP-MPVE068MLW02E
Napajanje kompresora [V]400/3/50
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napon 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatorapri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Napon, 50 Hz [V]380 V
Naziv proizvodaPackage unit
Niska vrijednost za nazivni napon pri 50 Hz [V]380 V
ObiteljOptyma™ Slim Pack
Obujam sakupljača [l]6.2 L
Odobrenje za sakupljačCE
OpisOP-MPVE068MLW02E
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Pokrov / mreža ventilatoraB3
Potrošnja energije ventilatorapri 50 Hz [W]342 W
Priključak cijevi sa kapljevinom [in]1/2 in
PrimjeneMBP
Product lineCondensing Units
Promjer ventilatora [mm]600 mm
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h]8700 m³/h
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)]59 dBA
RLA8.3 A
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
SCIP dossier product nameOPTYMA W02
Širina [mm]1106.00 mm
Skupina proizvodaCondensing Units
Standard za električne sustaveE
Struja ventilatorapri 50 Hz [A]1.51 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Ukupna visina [mm]830.0 mm
Upotreba segmentaMedium Back Pressure
Veličina lopatice ventilatora [mm]600.000 mm
Veličina usisnog priključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW02 : Operating up to 48°C. Without crankcase heater
VerzijaW02
Vrijednost SEC - prosječna klima415 V
Vrsta kondenzatoraG7
Vrsta proizvodaOptyma™ Slim Pack W02
Vrsta spojaSolder
Završno brtvljenjeScroll
Zvučna snagapri 50 Hz [db(A)]70 dBA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina117 Kilogram
Neto težina99 Kilogram
Volumen422.994 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428562683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm